Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 350, Motoros mozgatású pillangószelep, Meghajtó motor, Be/Ki, PN 16

003Z2388

VFH2 -WAO DN 350, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas (DIN GGG40)
A vezérlőjel típusaBe/Ki
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Áramfogyasztás [W]90.0 W
China RoHS exemption clause7.3
CsatlakozástípusokÉrintkezőlemez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Elfordítási szög [°]90 °
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Frekvencia [Hz]50 Hz
IP protection classIP67
Kézi működtetésIgen
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]10212.00 m³/h
Material DescriptionDN350 butterfly valve on/off
MegnevezésVFH2 -WAO DN 350, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Működtetés típusaMeghajtó motor
Működtető nyomaték [Nm]600 N-m
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
NyomásosztályPN 16
Pozíció kijelzőIgen
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számeca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dosszié terméknévMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Szeleplemez anyagNylon coated
SzelepméretDN 350
SzeleptípusMotoros mozgatású pillangószelep
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]Szivárgási veszteség nagysága A
Tápfeszültség [V] AC220 V
TermékcsoportPillangószelepek
TerméktípusVFH2-WAO
Védelmi osztályII

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg59.26 Kilogramm
Nettó súly44.19 Kilogramm
Folyadékmennyiség145.306 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104521855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm