Egycsöves megoldások, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0399
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), hőfokszabályozó a visszatérő hőmérséklet szabályozására
003Z0399
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 85 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 65 °C |
| Kapilláris cső hossza [m] | 0.6 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompatibilitás az AB-QM mérettel | DN 15-32 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | QT 65-85°C (DN15-32) |
| Megnevezés | QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), hőfokszabályozó a visszatérő hőmérséklet szabályozására |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-kompatibilis | Out of scope |
| SCIP dosszié szám | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dosszié terméknév | QT |
| Termékcsoport | Egycsöves megoldások |
| Terméktípus | QT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.22 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.214 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.441 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |