Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

Egycsöves megoldások, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0398

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), hőfokszabályozó a visszatérő hőmérséklet szabályozására

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]45 °C
Kapilláris cső hossza [m]0.6 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompatibilitás az AB-QM mérettelDN 15-32
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionQT 45-60°C (DN15-32)
MegnevezésQT 45-60°C, DN15-32 (4.0), hőfokszabályozó a visszatérő hőmérséklet szabályozására
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS-kompatibilisOut of scope
SCIP dosszié számce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dosszié terméknévQT
TermékcsoportEgycsöves megoldások
TerméktípusQT

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.23 Kilogramm
Nettó súly0.214 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.441 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279227680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm