Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

Egycsöves megoldások, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0386

QT 65–85 °C, DN 10–20 termosztatikus állítómű a visszatérő hőmérséklet szabályozására

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]85 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]65 °C
Kapilláris cső hossza [m]0.6 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompatibilitás az AB-QM mérettelDN 10-20
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
MegnevezésQT 65–85 °C, DN 10–20 termosztatikus állítómű a visszatérő hőmérséklet szabályozására
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dosszié terméknévQT
TermékcsoportEgycsöves megoldások
TerméktípusQT

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.216 Kilogramm
Nettó súly0.214 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.486 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm