Danfoss logo
AB-QT 003Z0382

Egycsöves megoldások, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0382

QT 45-60 °C, DN 10-20, hőfokszabályozó a visszatérő hőmérséklet szabályozására

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]45 °C
Kapilláris cső hossza [m]0.6 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompatibilitás az AB-QM mérettelDN 10-20
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAB-QT,AB-QM DN 10-20 45-60°, 1 m kap.cső
MegnevezésQT 45-60 °C, DN 10-20, hőfokszabályozó a visszatérő hőmérséklet szabályozására
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS-kompatibilisOut of scope
SCIP dosszié számce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dosszié terméknévQT
TermékcsoportEgycsöves megoldások
TerméktípusQT

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.214 Kilogramm
Nettó súly0.214 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.393 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104011950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm