CCR3+
003Z0396
CCR3+ vezérlő, visszatérő hőmérséklet vezérlő és hőmérséklet rögzítő
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Egycsöves megoldások
003Z0396
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szabályozott felszálló ágak száma (alap) | 20 |
| A szabályozott felszálló ágak száma (párhuzamos csatlakozás) | 36 |
| A szelepmozgató típusa | NO (alaphelyzetben nyitott) |
| Adatkommunikációs protokollok | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| Algoritmus típus | PWM |
| Beépítés | Din RAIL 35 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Hiba kimenőjel [A] | 1.000 A |
| Hiba kimenőjel DC [V] | 24 V |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| IP protection class | IP20 |
| Kimenőjel a szelepmozgatókhoz [A] | 1.0 A |
| Kimenőjel a szelepmozgatókhoz [V] | 24 V |
| Material Description | CCR3+ Controller |
| Megnevezés | CCR3+ vezérlő, visszatérő hőmérséklet vezérlő és hőmérséklet rögzítő |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Teljesítményfelvétel (készenléti) [W] | 10.0 W |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Egycsöves megoldások |
| Terméktípus | CCR3+ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.448 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.3 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.309 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |