Adapter készlet (DN 25 - 32)
003Z0393
Adapter készlet (DN 25 - 32)
003Z0393
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat | AB-QT |
| Material Description | Adapter QT (DN25-32) |
| Megnevezés | Adapter készlet (DN 25 - 32) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Egycsöves megoldások |
| Terméktípus | Egycsöves tartozékok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.026 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.026 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.018 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104013190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |