MTCV PURE, Változat: A, DN 20
003Z6520
MTCV PURE A VERSION DN20
003Z6520
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Rg+ |
| Csatlakozástípusok | Belső menet ISO 7/1Rp ¾ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fertőtlenítő funkció | Nem |
| Gyári beállítás [°C] | 50 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 60 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 35 °C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 100 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 1.80 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| Megnevezés | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Nyomásosztály | PN 10 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelepméret | DN 20 |
| Tanúsítvány típus | N/A |
| Termékcsoport | Melegvíz-beszabályozás |
| Terméktípus | MTCV PURE |
| Változat | A |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.621 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.588 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.534 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502815 |
| Proposition 65 | No significant risk |