Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV PURE, Változat: A, DN 15

003Z6515

MTCV PURE A VERSION DN15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaRg+
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp ¾
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fertőtlenítő funkcióNem
Gyári beállítás [°C]50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]35 °C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]100 °C
Kv-értékek [m³/h]1.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
MegnevezésMTCV PURE A VERSION DN15
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]100 KPa
NyomásosztályPN 10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepméretDN 15
Tanúsítvány típusN/A
TermékcsoportMelegvíz-beszabályozás
TerméktípusMTCV PURE
VáltozatA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.567 Kilogramm
Nettó súly0.533 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.534 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162502785
Proposition 65No significant risk