Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Változat: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, A változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaRg5
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp ¾
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fertőtlenítő funkcióNem
Gyári beállítás [°C]50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]35 °C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]100 °C
Kv-értékek [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMTCV DN 20, A változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]100 KPa
NyomásosztályPN 10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dosszié terméknévMTCV Version A
SzelepméretDN 20
Tanúsítvány típusACSPZH
TermékcsoportMelegvíz-beszabályozás
TerméktípusMTCV
VáltozatA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.634 Kilogramm
Nettó súly0.632 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.495 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104092119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm