MTCV, Változat: A, DN 20, Tanúsítvány típus: DVGW
003Z0558
MTCV DN 20, DVGW, A változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep
003Z0558
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Rg5 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet ISO 7/1Rp ½ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fertőtlenítő funkció | Nem |
| Gyári beállítás [°C] | 57 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 60 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 35 °C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 100 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 1.80 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | MTCV DVGW VERSION DN20 |
| Megnevezés | MTCV DN 20, DVGW, A változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Nyomásosztály | PN 10 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 20 |
| Tanúsítvány típus | DVGW |
| Termékcsoport | Melegvíz-beszabályozás |
| Terméktípus | MTCV |
| Változat | A |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.624 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.614 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.504 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547311 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |