Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Változat: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, A változat, feljavított, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaRg5
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp ½
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fertőtlenítő funkcióNem
Gyári beállítás [°C]50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]35 °C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]100 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
MegnevezésMTCV DN 20, A változat, feljavított, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]100 KPa
NyomásosztályPN 10
Product line28
SzelepméretDN 20
Tanúsítvány típusACSPZH
TermékcsoportMelegvíz-beszabályozás
TerméktípusMTCV
VáltozatA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.62 Kilogramm
Nettó súly0.616 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.514 Liter
EAN/UPC5710104011462