Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Változat: A, DN 15

003Z0516

MTCV DN 15, NL, A változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaRg5
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp ½
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fertőtlenítő funkcióNem
Gyári beállítás [°C]50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]65 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]45 °C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]100 °C
Kv-értékek [m³/h]1.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN15
MegnevezésMTCV DN 15, NL, A változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]100 KPa
NyomásosztályPN 10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 15
Tanúsítvány típusKIWA
TermékcsoportMelegvíz-beszabályozás
TerméktípusMTCV
VáltozatA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.586 Kilogramm
Nettó súly0.554 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.504 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421547212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm