Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Változat: O, DN 15

003Z0514

MTCV DN 15, 0 változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaRg5
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp ½
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fertőtlenítő funkcióNem
Gyári beállítás [°C]50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]35 °C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]100 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV 0 VERSION DN15 Rg5
MegnevezésMTCV DN 15, 0 változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]100 KPa
NyomásosztályPN 10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 15
Tanúsítvány típusN/A
TermékcsoportMelegvíz-beszabályozás
TerméktípusMTCV

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.578 Kilogramm
Nettó súly0.552 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.566 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421547175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm