Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

CCR2+ vezérlő, fertőtlenítésifolyamat-szabályozás és hőmérséklet-regisztráció

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Adatkommunikációs protokollokModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
BeépítésDin RAIL 35 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
IP protection classIP20
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCCR2+ Controller
MegnevezésCCR2+ vezérlő, fertőtlenítésifolyamat-szabályozás és hőmérséklet-regisztráció
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Teljesítményfelvétel (készenléti) [W]10.0 W
TermékcímkeYes
TermékcsoportMelegvíz-beszabályozás
TerméktípusCCR2+

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.442 Kilogramm
Nettó súly0.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.053 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm