CCR+
003Z3852
CCR+Slave unitCCR2+/CCR3+ rendszerbővítéshez, + 16 bemenet/kimenet
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Thermal balancing, Egycsöves megoldások
003Z3852
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szabályozott felszálló ágak száma (alap) | 16 |
| Beépítés | Din RAIL 35 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| IP protection class | IP20 |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | CCR+ Slave Unit |
| Megnevezés | CCR+Slave unitCCR2+/CCR3+ rendszerbővítéshez, + 16 bemenet/kimenet |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Teljesítményfelvétel (készenléti) [W] | 3.0 W |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Melegvíz-beszabályozás |
| Terméktípus | CCR+ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.304 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.309 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |