CDT, DN 50, Külső menet
003Z7702
CDT DN 50, belső menetes, elzáró szelep
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Partnerszelepek
003Z7702
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Sárgaréz |
| Beállító skála | Nem |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elzárási funkció | Igen |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
| Megnevezés | CDT DN 50, belső menetes, elzáró szelep |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Szelepméret | DN 50 |
| Szerelési pozíció | Előremenő csővezeték |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Automatikus beszabályozás |
| Terméktípus | CDT |
| Ürítési funkció | Nem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.945 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.945 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.466 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095608 |