Danfoss logo
ASV-M 003L7702

ASV-M, DN 40, Külső menet

003L7700

ASV-M DN 40, külső menetes, elzáró szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaNem
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 40 EXT.THR.
Tulajdonság
Érték
MegnevezésASV-M DN 40, külső menetes, elzáró szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]150 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dosszié terméknév"ASV-I/M"
SzelepméretDN 40
Szerelési pozícióElőremenő csővezeték
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-M
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.49 Kilogramm
Nettó súly1.49 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.258 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421528150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm