Danfoss logo
ASV-M 003L7692

ASV-M, DN 32, Belső menet

003L7694

ASV-M DN 32, belső menetes, elzáró szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaNem
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionASV-M 32 Strangelzáró 5/4" ,Kvs 6,3
Tulajdonság
Érték
MegnevezésASV-M DN 32, belső menetes, elzáró szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]150 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c
SCIP dosszié terméknévASV-M 32 INTERNAL TEREAD
SzelepméretDN 32
Szerelési pozícióElőremenő csővezeték
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-M
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.324 Kilogramm
Nettó súly1.075 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.172 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421528099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm