ASV-M, DN 32, Belső menet
003L7684
ASV-M DN 32, belső menetes, elzáró szelep
003L7684
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Sárgaréz |
| Beállító skála | Nem |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | ASV-M DN 32 INT. THR. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | ASV-M DN 32, belső menetes, elzáró szelep |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dosszié terméknév | "ASV-I/M" |
| Szelepméret | DN 32 |
| Szerelési pozíció | Előremenő csővezeték |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Automatikus beszabályozás |
| Terméktípus | ASV-M |
| Ürítési funkció | Nem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.382 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.382 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 8.287 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |