Danfoss logo
ASV-I 003L7652 Open

ASV-I, DN 50, Külső menet

003L7652

ASV-I DN 50, külső menetes, beállítószelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Article compression class (EF020007)PN 16
Beállító skálaIgen
Connection 1 (EF000321)External thread metric
Connection 2 (EF000322)External thread metric
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Flange compression class (EF020149)PN 16
Housing material (EF001596)Brass
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Kvs value (EF022466)1600.00
Material DescriptionASV-I 50 Külső Menettel 2 1/4"KM,Kvs16
Material quality (EF001257)Other
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)150
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
MegnevezésASV-I DN 50, külső menetes, beállítószelep
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Tulajdonság
Érték
Nominal diameter (EF023191)DN 50
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]150 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dosszié terméknév"ASV-I/M"
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Surface protection (EF000139)Other
SzelepméretDN 50
Szerelési pozícióElőremenő csővezeték
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-I
Thermostatic (EF020105)FALSE
Ürítési funkcióNem
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)TRUE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring nipples (EF022471)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.984 Kilogramm
Nettó súly1.984 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.506 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421561201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm