Danfoss logo
ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 40, Belső menet

003L7645

ASV-I DN 40, belső menetes, beállítószelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Article compression class (EF020007)PN 16
Beállító skálaIgen
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Flange compression class (EF020149)PN 16
Housing material (EF001596)Brass
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv value (EF021251)1.1-10
Kv-értékek [m³/h]10.00 m³/h
Kvs value (EF022466)10
Material DescriptionASV-I 40 Fojtó-,elzáró szelep 6/4" Kvs
Material quality (EF001257)Other
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)150
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
MegnevezésASV-I DN 40, belső menetes, beállítószelep
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 40
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]150 KPa
Tulajdonság
Érték
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dosszié terméknév"ASV-I/M"
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Surface protection (EF000139)Other
SzelepméretDN 40
Szerelési pozícióElőremenő csővezeték
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-I
Thermostatic (EF020105)FALSE
Ürítési funkcióNem
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.489 Kilogramm
Nettó súly1.489 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.208 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421527955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm