Danfoss logo
ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 20, Belső menet

003L7642

ASV-I DN 20, belső menetes, beállítószelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionASV-I 20 Fojtó,elzáró szelep 3/4" Kvs2,5
Tulajdonság
Érték
MegnevezésASV-I DN 20, belső menetes, beállítószelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]150 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dosszié terméknév"ASV-I/M"
SzelepméretDN 20
Szerelési pozícióElőremenő csővezeték
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-I
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.478 Kilogramm
Nettó súly0.476 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.06 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421527924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm