ASV-I, DN 15, Belső menet
003L7641
ASV-I DN 15, belső menetes, beállítószelep
003L7641
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Sárgaréz |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | ASV-I 15 Fojtó,elzáró szelep 1/2" Kvs1,6 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | ASV-I DN 15, belső menetes, beállítószelep |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dosszié terméknév | "ASV-I/M" |
| Szelepméret | DN 15 |
| Szerelési pozíció | Előremenő csővezeték |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Automatikus beszabályozás |
| Terméktípus | ASV-I |
| Ürítési funkció | Nem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.348 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.33 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.788 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |