ASV-BD PURE, DN 20, Belső menet
003Z4942
ASV-BD, DN 20, Internal thread
003Z4942
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN20 G¾" |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | ASV-BD, DN 20, Internal thread |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min] | 10 KPa |
| Nyomásosztály | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| RoHS-kompatibilis | Out of scope |
| Szelepméret | DN 20 |
| Szerelési pozíció | Előremenő csővezeték |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Automatikus beszabályozás |
| Terméktípus | ASV-BD PURE |
| Ürítési funkció | Választható a tartozékokon keresztül |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.88 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.876 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.235 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508763 |
| Proposition 65 | No significant risk |