Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD PURE, DN 15, Belső menet

003Z4941

ASV-BD, DN 15, Internal thread

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN15 G½"
Tulajdonság
Érték
MegnevezésASV-BD, DN 15, Internal thread
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]10 KPa
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
RoHS-kompatibilisOut of scope
SzelepméretDN 15
Szerelési pozícióElőremenő csővezeték
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-BD PURE
Ürítési funkcióVálasztható a tartozékokon keresztül

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.818 Kilogramm
Nettó súly0.806 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.189 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162508756
Proposition 65No significant risk