ASV-BD, DN 32, Belső menet
003Z4044
ASV-BD DN 32, belső menetes, elzáró szelep
003Z4044
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Material Description | ASV-BD 32 Fojtó-,elzáró szel. 5/4",Kvs18 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | ASV-BD DN 32, belső menetes, elzáró szelep |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min] | 10 KPa |
| Nyomásosztály | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP dosszié terméknév | "ASV-BD" |
| Szelepméret | DN 32 |
| Szerelési pozíció | Előremenő csővezeték |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Automatikus beszabályozás |
| Terméktípus | ASV-BD |
| Ürítési funkció | Választható a tartozékokon keresztül |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.78 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.776 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.375 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |