Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD, DN 25, Belső menet

003Z4043

ASV-BD DN 25, belső menetes, elzáró szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionASV-BD 25 Fojt�-,elz�r� szel. 1",Kvs 9,5
Tulajdonság
Érték
MegnevezésASV-BD DN 25, belső menetes, elzáró szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]10 KPa
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dosszié terméknév"ASV-BD"
SzelepméretDN 25
Szerelési pozícióElőremenő csővezeték
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-BD
Ürítési funkcióVálasztható a tartozékokon keresztül

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.042 Kilogramm
Nettó súly1.042 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.261 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420114668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm