Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD, DN 15, Belső menet

003Z4041

ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD 15 Fojt�-,elz�r� szelep 1/2",Kvs3
Tulajdonság
Érték
MegnevezésASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]10 KPa
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dosszié terméknév"ASV-BD"
SzelepméretDN 15
Szerelési pozícióElőremenő csővezeték
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-BD
Ürítési funkcióVálasztható a tartozékokon keresztül

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.818 Kilogramm
Nettó súly0.806 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.189 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420114620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm