Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

003Z5688

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN25 w.
MegnevezésSet (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Tulajdonság
Érték
SCIP dosszié számb1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
SCIP dosszié terméknév"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
SzelepméretDN 25
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-PV készlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.308 Kilogramm
Nettó súly1.923 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424614744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm