Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 20, 5 kPa - 25 kPa, Külső menet, Hőszigeteléssel

003Z5612

ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, külső menetes, hőszigetelt, Automatikus beszabályozó szelepek

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Gyári beállítás [kPa]10 KPa
HőszigetelésHőszigeteléssel
Impulzusvezeték hossz [m]1.5 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionASV-PV DN20 5-25 kPa Ext. Thread
MegnevezésASV-PV DN 20, 5-25 kPa, külső menetes, hőszigetelt, Automatikus beszabályozó szelepek
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]250 KPa
Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Max]25 KPa
Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Min]5 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dosszié terméknév"ASV-PV DN 15 - 50"
SzelepméretDN 20
Szerelési pozícióVisszatérő csővezeték
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-PV 4G

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.07 Kilogramm
Nettó súly1.07 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.263 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104081687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm