Danfoss logo
ASV-PV 003Z5505

ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Belső menet, Hőszigeteléssel

003Z5606

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, belső menetes, hőszigetelt automatikus beszabályozó szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Gyári beállítás [kPa]10 KPa
HőszigetelésHőszigeteléssel
Impulzusvezeték hossz [m]1.5 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionASV-PV DN50 5-25 kPa
MegnevezésASV-PV DN 50, 5-25 kPa, belső menetes, hőszigetelt automatikus beszabályozó szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]250 KPa
Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Max]25 KPa
Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Min]5 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dosszié terméknév"ASV-PV DN 15 - 50"
SzelepméretDN 50
Szerelési pozícióVisszatérő csővezeték
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-PV 4G

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.71 Kilogramm
Nettó súly4.32 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.293 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104081656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm