ASV-PV 4G, DN 15, 20 kPa - 60 kPa, Külső menet, Hőszigetelés nélkül
003Z5551
ASV-PV DN 15, 20-60 kPa, külső menetes, hőszigetelés nélkül, Automatikus beszabályozó szelepek
003Z5551
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Gyári beállítás [kPa] | 30 KPa |
| Hőszigetelés | Hőszigetelés nélkül |
| Impulzusvezeték hossz [m] | 1.5 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 1.60 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ASV-PV DN15 20-60 kPa Ext.Thr. w.o.Insul |
| Megnevezés | ASV-PV DN 15, 20-60 kPa, külső menetes, hőszigetelés nélkül, Automatikus beszabályozó szelepek |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Max] | 60 KPa |
| Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Min] | 20 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dosszié terméknév | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Szelepméret | DN 15 |
| Szerelési pozíció | Visszatérő csővezeték |
| Termékcsoport | Automatikus beszabályozás |
| Terméktípus | ASV-PV 4G |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.978 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.843 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.284 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104086262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |