Danfoss logo
ASV-PV 003Z5545

ASV-PV 4G, DN 20, 20 kPa - 60 kPa, Belső menet, Hőszigetelés nélkül

003Z5542

ASV-PV DN 20, 20-60 kPa, belső menetes, hőszigetelés nélkül, Automatikus beszabályozó szelepek

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Gyári beállítás [kPa]30 KPa
HőszigetelésHőszigetelés nélkül
Impulzusvezeték hossz [m]1.5 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionASV-PV DN20 szig.nélkül 3/4" 0,2-0,6 bar
MegnevezésASV-PV DN 20, 20-60 kPa, belső menetes, hőszigetelés nélkül, Automatikus beszabályozó szelepek
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]250 KPa
Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Max]60 KPa
Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Min]20 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dosszié terméknév"ASV-PV DN 15 - 50"
SzelepméretDN 20
Szerelési pozícióVisszatérő csővezeték
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-PV 4G

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.948 Kilogramm
Nettó súly0.93 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.3 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104086224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm