UK vezérlőcsomagok
087N9518MP
UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Control packs
087N9518MP
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| 2 Szekunder akkumulátor ÖSSZEG TÖMEG Kg | 0.044 |
| 2 Szekunder akkumulátor tömege kg | 0.022 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Akkumulátor tömege | 1 g |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| Helyiségtermosztát típusa | TPOneM + TPOneRF |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Idővezérlés típusa | IDŐKORLÁT NÉLKÜL |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Megnevezés | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Product line | 03 |
| Szekunder akkumulátor akkumulátoronkénti tömege | 23 g |
| Szekunder akkumulátor Elemek száma | 2 |
| Szekunder akkumulátor feszültsége | 1.5 V |
| Szekunder akkumulátor típusa vagy neve | Alkaline AA |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | UK vezérlőcsomagok |
| Terméktípus | Egyéb csomagok |
| Vevőegységek | RX1-S |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.95 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.95 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 8.348 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436075 |