Danfoss logo
FP715_RETB2000RF-RX1S

UK vezérlőcsomagok

087N8500LD

FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Control packs

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.003
1 Primer akkumulátor tömege kg0.003
2 Szekunder akkumulátor ÖSSZEG TÖMEG Kg0.046
2 Szekunder akkumulátor tömege kg0.023
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium Manganese dioxide (CR2354)
Akkumulátor tömege3 g
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
Helyiségtermosztát típusaRET2000BRF
Idővezérlés típusaFP715
Tulajdonság
Érték
KözegN
Material DescriptionFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
MegnevezésFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Product line03
Szekunder akkumulátor akkumulátoronkénti tömege23 g
Szekunder akkumulátor Elemek száma2
Szekunder akkumulátor feszültsége1.5 V
Szekunder akkumulátor típusa vagy neveAlkaline AA
Telep menny.1
TermékcsoportUK vezérlőcsomagok
TerméktípusEgyéb csomagok
VevőegységekRX1S

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.752 Kilogramm
Nettó súly0.752 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.249 Köbdeciméter
EAN/UPC5013567423026