UK vezérlőcsomagok
087N6520MZ
UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22
087N6520MZ
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.044 kg |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.022 kg |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| Helyiségtermosztát típusa | 2 x TPOneB |
| Idővezérlés típusa | IDŐKORLÁT NÉLKÜL |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22 |
| Megnevezés | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22 |
| Motoros szelep | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Telep menny. | 2 |
| Termékcsoport | UK vezérlőcsomagok |
| Terméktípus | Egyéb csomagok |
| TRV | ARV22 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.84 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.778 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 7.066 Liter |
| EAN/UPC | 5013567424092 |