UK vezérlőcsomagok
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Control packs
087N6520H4
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.006 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.003 |
| 2 Szekunder akkumulátor ÖSSZEG TÖMEG Kg | 0.092 |
| 2 Szekunder akkumulátor tömege kg | 0.023 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Akkumulátor tömege | 3 g |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| Helyiségtermosztát típusa | TP5000 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Idővezérlés típusa | IDŐKORLÁT NÉLKÜL |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Megnevezés | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Motoros szelep | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Szekunder akkumulátor akkumulátoronkénti tömege | 23 g |
| Szekunder akkumulátor Elemek száma | 4 |
| Szekunder akkumulátor feszültsége | 1.5 V |
| Szekunder akkumulátor típusa vagy neve | Alkaline AA |
| Telep menny. | 2 |
| Termékcsoport | UK vezérlőcsomagok |
| Terméktípus | Egyéb csomagok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.742 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.389 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 7.781 Liter |
| EAN/UPC | 5013567420025 |