UK vezérlőcsomagok
087N652005
UNTIMED-HS3-ATC-WB
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Control packs
087N652005
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Hengeres termosztát | ATC |
| Idővezérlés típusa | IDŐKORLÁT NÉLKÜL |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeg | N |
| Material Description | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| Megnevezés | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| Motoros szelep | HS3 |
| Product line | 03 |
| Termékcsoport | UK vezérlőcsomagok |
| Terméktípus | Egyéb csomagok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.754 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.542 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 7.187 Liter |
| EAN/UPC | 5013567996681 |