Danfoss logo
087N650040+WB

UK vezérlőcsomagok

087N650052

FP715-HP22-RMT-WB
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Control packs

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.006
1 Primer akkumulátor tömege kg0.006
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium Manganese dioxide (CR2354)
Akkumulátor tömege3 g
Bekötési központWC4B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
Helyiségtermosztát típusaRMT230
Tulajdonság
Érték
Idővezérlés típusaFP715
KözegN
Material DescriptionFP715-HP22-RMT-WB
MegnevezésFP715-HP22-RMT-WB
Motoros szelepHP22
Product line03
Telep menny.1
TermékcsoportUK vezérlőcsomagok
TerméktípusEgyéb csomagok

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.755 Kilogramm
Nettó súly1.569 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség7.664 Liter
EAN/UPC5013567992423