UK vezérlőcsomagok
087N6308
TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
087N6308
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| 2 Szekunder akkumulátor ÖSSZEG TÖMEG Kg | 0.044 |
| 2 Szekunder akkumulátor tömege kg | 0.022 |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Akkumulátor tömege | 1 g |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Elemek tartalma | Yes |
| Helyiségtermosztát típusa | 2 x TP5001B |
| Idővezérlés típusa | TS710 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB |
| Megnevezés | TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB |
| Motoros szelep | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Szekunder akkumulátor akkumulátoronkénti tömege | 23 g |
| Szekunder akkumulátor Elemek száma | 2 |
| Szekunder akkumulátor feszültsége | 1.5 V |
| Szekunder akkumulátor típusa vagy neve | Alkaline AA |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | UK vezérlőcsomagok |
| Terméktípus | Egyéb csomagok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.93 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.93 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 8.05 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393927 |