UK vezérlőcsomagok
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Control packs
087N6307
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akkumulátor tömege | 1 g |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Elemek tartalma | Yes |
| Helyiségtermosztát típusa | 2 x RET1001M |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Idővezérlés típusa | TS710 |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Megnevezés | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Motoros szelep | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | UK vezérlőcsomagok |
| Terméktípus | Egyéb csomagok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.787 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.7 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 8.064 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392999 |