UK vezérlőcsomagok
087N6303
FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB
087N6303
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akkumulátor tömege | 1 g |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| Helyiségtermosztát típusa | RET1001M |
| Hengeres termosztát | ATC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Idővezérlés típusa | FP720 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Megnevezés | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Motoros szelep | HS3 |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | UK vezérlőcsomagok |
| Terméktípus | Egyéb csomagok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.254 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.121 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 7.488 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393699 |