UK vezérlőcsomagok
087N6301
FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| 2 Szekunder akkumulátor ÖSSZEG TÖMEG Kg | 0.044 |
| 2 Szekunder akkumulátor tömege kg | 0.022 |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Akkumulátor tömege | 1 g |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Elemek tartalma | Yes |
| Helyiségtermosztát típusa | RET2001RF |
| Hengeres termosztát | ATC |
| Idővezérlés típusa | FP720 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Megnevezés | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Motoros szelep | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szekunder akkumulátor akkumulátoronkénti tömege | 23 g |
| Szekunder akkumulátor Elemek száma | 2 |
| Szekunder akkumulátor feszültsége | 1.5 V |
| Szekunder akkumulátor típusa vagy neve | Alkaline AA |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | UK vezérlőcsomagok |
| Terméktípus | Egyéb csomagok |
| Vevőegységek | RX1-S |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.048 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.91 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393521 |