Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
089F2029
Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok a hővisszanyerős szellőztetéshez
089F2029
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat | V1.60, V1.60-R, V1.25, V1.25-R |
| Material Description | Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs) |
| Product line | 67 |
| Termékcsoport | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Terméktípus | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.2 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425229862 |