Pótalkatrészek Danfoss levegős mértékegységekhez
089F0263
Pótalkatrészek Danfoss levegős mértékegységekhez
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok a hővisszanyerős szellőztetéshez
089F0263
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
| Használat | w1, w2 |
| Material Description | connection bracket |
| Megnevezés | Wall Bracket. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség [mm] | 530.00 mm |
| Termékcsoport | Szellőzési tartozékok és pótalkatrészek |
| Terméktípus | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.52 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.52 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.705 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |