Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikrolemezes hőcserélő, XBDW22H-1, Lemezek száma: 30

004H4430

16 bar, A forrasztás anyaga: CoResist

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]18 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]329.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]18 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
A forrasztás anyagaCoResist
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
Csatlakozási méret 13/4
Csatlakozási méret 23/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-10 °C
Járatok száma1
KategóriaArt. 4, par. 3
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4571
Lemezek száma30
LemezmintaH
Material DescriptionXBDW22H-1-30_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-30_8CN_16_S1_2G3/4_D
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásDIN ISO 228/1
Plate material no.1.4571
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványKIWAPEDSVGWWRAS
Teljes magasság lábak nélkül [mm]376 mm
Teljes szélesség [mm]119 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXBDW22H-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]72 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.32 Kilogramm
Nettó súly6.15 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.465 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425136979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm