Mikrolemezes hőcserélő, XBDW22H-1, Lemezek száma: 26
004H4428
16 bar, A forrasztás anyaga: CoResist
004H4428
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali csatlakozás hossza [mm] | 18 mm |
| 1. oldali függőleges, központi nyílás [mm] | 329.0 mm |
| 1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 16 bar |
| 2. oldali csatlakozás hossza [mm] | 18 mm |
| 2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 16 bar |
| A forrasztás anyaga | CoResist |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Csatlakozási hossz 1, mm | 18 mm |
| Csatlakozási hossz 2, mm | 18 mm |
| Csatlakozási méret 1 | 3/4 |
| Csatlakozási méret 2 | 3/4 |
| Csatlakozási típus 1 | G |
| Csatlakozási típus 2 | G |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 2 |
| Járatok száma | 1 |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemez anyaga | 1.4571 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lemezek száma | 26 |
| Lemezminta | H |
| Material Description | XBDW22H-1-26_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B |
| Material Description (Short Te | XBDW22H-1-26_8CN_16_S1_2G3/4_D |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | DIN ISO 228/1 |
| Plate material no. | 1.4571 |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | KIWAPEDSVGWWRAS |
| Teljes magasság lábak nélkül [mm] | 376 mm |
| Teljes szélesség [mm] | 119 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | XBDW22H-1 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 329 mm |
| Vízszintes központi nyílás [mm] | 72 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.032 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.032 L |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.64 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.47 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 7.465 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425136955 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |