Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikrolemezes hőcserélő, XBDW22H-1, Lemezek száma: 18

004H4352

16 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]18 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]329.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]18 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm18 mm
Csatlakozási hossz 2, mm18 mm
Csatlakozási méret 13/4
Csatlakozási méret 23/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Járatok száma1
KategóriaArt. 4, par. 3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4571
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma18
LemezmintaH
Material DescriptionXBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_DW-A
Material Description (Short TeXBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásDIN ISO 228/1
Plate material no.1.4571
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványKIWAPEDSVGWWRAS
Teljes magasság lábak nélkül [mm]376 mm
Teljes szélesség [mm]119 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXBDW22H-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]72 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.596 Kilogramm
Nettó súly4.09 Kilogramm
Folyadékmennyiség10.626 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425135941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm