Mikrolemezes hőcserélő, XB71H-1, Lemezek száma: 240
079G1018
25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
079G1018
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali csatlakozás hossza [mm] | 0 mm |
| 1. oldali függőleges, központi nyílás [mm] | 816.0 mm |
| 1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
| 2. oldali csatlakozás hossza [mm] | 0 mm |
| 2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
| A forrasztás anyaga | Vörösréz |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Csatlakozási hossz 1, mm | 0 mm |
| Csatlakozási hossz 2, mm | 0 mm |
| Csatlakozási méret 1 | DN100 |
| Csatlakozási méret 2 | DN100 |
| Csatlakozási típus 1 | FLANGE |
| Csatlakozási típus 2 | FLANGE |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 2 |
| Járatok száma | 1 |
| Kategória | III |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemez anyaga | 1.4404 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lemezek száma | 240 |
| Lemezminta | H |
| Material Description | XB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_SB |
| Material Description (Short Te | XB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_S |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | PED |
| Teljes magasság lábak nélkül [mm] | 1149 mm |
| Teljes szélesség [mm] | 372 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | XB71H-1 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 816 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 816 mm |
| Vízszintes központi nyílás [mm] | 205 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.519 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.519 L |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 364.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 295.52 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 883.2 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |